25162.0025 - Bisagras
acero inoxidable, alargada en ambos lados

Estas bisagras de acero inoxidable se caracterizan por su diseño compacto.

Los pasadores de bisagra están prensados y, por lo tanto, son adecuados para su uso en caso de fuertes vibraciones y golpes.

Los emparejamientos de fricción apropiados de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen la abrasión al mínimo.

La versión con escalones de centrado evita el deslizamiento lateral bajo cargas elevadas y, por lo tanto, protege los tornillos de fijación de fuerzas laterales inaceptables.

Este artículo 25162.0025 - Bisagras acero inoxidable, alargada en ambos lados / con orificio de montaje adicional en ambos lados (b1: 160 mm, l1: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras acero inoxidable, alargada en ambos lados (EH 25162.)

Ma­te­rial
Color
Ver­sión
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Color:
Ver­sión:
con orificio de montaje adicional en ambos lados
cro­quis:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
25162.0025
Documentos
Bisagras
  • con orificio de montaje adicional en ambos lados – croquis 1, mate
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 896 g
Bisagras

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4405, granallado

Eje

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25162.0025
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.