Filtro de producto
Su selección resultó en 20 aciertos
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
2,5 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 mín.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 mín.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
4,5 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 mín.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 mín.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
Peso: 86 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 mín.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 mín.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 148 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 mín.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 mín.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 209 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 mín.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 mín.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 382 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 mín.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 mín.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 572 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 mín.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 mín.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 148 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 mín.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 mín.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 209 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 mín.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 mín.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 381 g
show article view
Versión:
con tornillo de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
con tornillo de acoplamiento – croquis 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 mín.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 mín.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 571 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
2,5 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 mín.: 11 mm
l4 mín.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
Peso: 46 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
4,5 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 mín.: 13,5 mm
l4 mín.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
Peso: 91 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 mín.: 15 mm
l4 mín.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 159 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 mín.: 17,5 mm
l4 mín.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 224 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 mín.: 22 mm
l4 mín.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 403 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 mín.: 25 mm
l4 mín.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 606 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
6,5 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 mín.: 15 mm
l4 mín.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
Peso: 159 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 mín.: 17,5 mm
l4 mín.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
Peso: 223 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
18 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 mín.: 22 mm
l4 mín.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
Peso: 403 g
show article view
Versión:
con tuerca de acoplamiento
Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]:
30 kN
Más detalles
con tuerca de acoplamiento – croquis 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 mín.: 25 mm
l4 mín.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
Peso: 596 g
show article view
Material
Base
Acero termotratado, templado, fosfatado
Parte de acoplamiento
Acero termotratado, templado, fosfatado
Contratuerca
Acero, negro (ISO 4035/8675)
Notas
Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.
Montaje
El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual.
Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.
Ficha técnica EH 25100. Acoplamientos Rápidos – con compensación radial
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.