23010.0281 - Tuercas para Ranuras en T
DIN 508

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Este artículo 23010.0281 - Tuercas para Ranuras en T DIN 508 / (Tamaño de ranura en T: 28 mm, d: M24) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­rial
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, calidad 8, brillante
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23010.0281
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Tamaño de ranura en T: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • para ranuras en T DIN 650: 28 mm
  • Test de fuerza según DIN 508 F mín.: 282 kN
  • Peso: 317 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, calidad 8, brillante

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23010.0281
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.