23010.0720 - Tuercas para Ranuras en T
DIN 508, semi-acabada

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranuras) semi-acabadas están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Este artículo 23010.0720 - Tuercas para Ranuras en T DIN 508, semi-acabada / (Tamaño de ranura en T: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508, semi-acabada (EH 23010.)

Ma­te­rial
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23010.0720
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Tamaño de ranura en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 10 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23010.0720
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.