23080.0624 - Tuercas Hexagonales con Asiento Cónico

Con esta combinación de tuerca de fijación y asiento cónico, se pueden compensar superficies no paralelas.

La tuerca hexagonal con asiento cónico es una unidad fija compuesta por tuerca de fijación y asiento cónico con las siguientes ventajas / características: 

  • Funcionamiento seguro
  • Cautiva
  • Montaje rápido y eficiente
  • Almacenamiento simplificado
  • Rango de giro máx. 3°

Este artículo 23080.0624 - Tuercas Hexagonales con Asiento Cónico / con superficie de apoyo grande (d1: M24) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas He­xa­go­na­les con Asien­to Có­ni­co (EH 23080.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con superficie de apoyo grande
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
Artículo No.:
23080.0624
Documentos
Tuercas Hexagonales con Asiento Cónico
  • con superficie de apoyo grande – croquis 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • Peso: 378 g
Tuercas Hexagonales con Asiento Cónico

Material

Asiento cónico

  • Acero termotratado, templado, pavonado

Tuerca

  • Acero termotratado, templado, pavonado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23080.0624
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.