23040.0764 - Tensores sin Cabeza
con hexágono interior, similar a DIN 6379, para tuercas para ranuras en T

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Este artículo 23040.0764 - Tensores sin Cabeza con hexágono interior, similar a DIN 6379, para tuercas para ranuras en T / calidad 12.9 (d: M16, l1: 160 mm) es una variante del grupo de artículos Ten­so­res sin Ca­be­za con hexágono interior, similar a DIN 6379, para tuercas para ranuras en T (EH 23040.)

Ver­sión
d [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0764
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 212 g
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Montaje

Además, el tensor lleva un hexágono interior. Esto garantiza un montaje y desmontaje simple y rápido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23040.0764
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.