23040.0666 - Tensores sin Cabeza
DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Este artículo 23040.0666 - Tensores sin Cabeza DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T / calidad 8.8 (d: M16, l: 200 mm) es una variante del grupo de artículos Ten­so­res sin Ca­be­za DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T (EH 23040.)

Ver­sión
d [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0666 1)
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 260 g
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23040.0666
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.