23320.0008 - Tensores Flotantes
diseño compacto, sujeción y bloqueo combinado M 12

El tensor flotante sirve para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales en los componentes.

Las ventajas de los tensores flotantes son:

  • Evita las vibraciones durante el proceso
  • Proporciona sujeción a nervios, molduras y cubrejuntas como refuerzo de las piezas sujetas
  • Sujeción sin deformación de piezas en bruto
  • Versión compacta con menor altura.

Este artículo 23320.0008 - Tensores Flotantes diseño compacto, sujeción y bloqueo combinado M 12 / () es una variante del grupo de artículos Ten­so­res Flo­tan­tes diseño compacto, sujeción y bloqueo combinado M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1654 g
Artículo No.:
23320.0008
Documentos
Tensores Flotantes
  • Peso: 1654 g
Tensores Flotantes

Material

Cuerpo ajustable

  • Aluminio, anodizado en rojo

Cuerpo

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso y rectificado

Mordazas de sujeción

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Notas

Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).

Montaje

  1. Monte el tensor flotante en el dispositivo (agujeros de montaje para M 6, ver dibujo). 
  2. Ajuste el tope en altura y el giro con el manguito de ajuste y bloquearlos con el tornillo prisionero (4x SW 2.5). A la hora de regular el tope en altura, hay que tener en cuenta la tolerancia de la pieza a mecanizar.

Procedimiento

  1. Empuje el tensor flotante hacia abajo. 
  2. Pivote la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El tensor contacta con una fuerza leve la parte inferior de la pieza de trabajo.
  3. Apriete el tensor con la tuerca hexagonal (SW 18) teniendo un mín. par de 15Nm y un par máximo de 30 Nm. Durante el proceso de apretado bloqueamos la pieza a trabajar a la vez que permanece apoyada. 
  4. Para aflojar el bloqueo realice el proceso a la inversa. 
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23320.0008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Variantes adicionales de este artículo


Accesorios

Pueden obtenerse como accesorio mordazas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.