Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
50 mm
Capacidad de carga [kN]:
15 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 50 mm
l1 mín.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Capacidad de carga: 15 kN
Peso: 191 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
52 mm
Capacidad de carga [kN]:
60 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 52 mm
l1 mín.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 60 kN
Peso: 539 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
70 mm
Capacidad de carga [kN]:
60 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 70 mm
l1 mín.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 60 kN
Peso: 645 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
100 mm
Capacidad de carga [kN]:
60 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 100 mm
l1 mín.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 60 kN
Peso: 900 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
140 mm
Capacidad de carga [kN]:
100 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 140 mm
l1 mín.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 100 kN
Peso: 2614 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
210 mm
Capacidad de carga [kN]:
170 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 210 mm
l1 mín.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 170 kN
Peso: 4336 g
show article view
l2 Altura de bridaje máx. [mm]:
300 mm
Capacidad de carga [kN]:
350 kN
Más detalles
calzos
l2 Altura de bridaje máx.: 300 mm
l1 mín.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Capacidad de carga: 350 kN
Peso: 9680 g
show article view
Material
Tapas
Acero, cementado, pavonado
Soportes
Calzos Graduables
Producto:
soporte
Para calzo de medida: 50 mm
soporte
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
Para calzo de medida: 50 mm
Peso: 516 g
Producto:
soporte
Para calzo de medida: 52/ 70/100 mm
soporte
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
Para calzo de medida: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Peso: 879 g
Producto:
soporte
Para calzo de medida: 140 mm
soporte
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
Para calzo de medida: 140 mm
Peso: 1279 g
Producto:
cabeza oscilante
Para calzo de medida: 52/ 70/100 mm
cabeza oscilante
d: 50 mm
l: 32 mm
Para calzo de medida: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Peso: 399 g
Producto:
cabeza oscilante
Para calzo de medida: 140/210 mm
cabeza oscilante
d: 65 mm
l: 35 mm
Para calzo de medida: 140 mm/210 mm
Peso: 716 g
Producto:
cabeza esférica
Para calzo de medida: 52/ 70/100/140/210/300 mm
cabeza esférica
Para calzo de medida: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Peso: 75 g
Producto:
cabeza en V
Para calzo de medida: 52/ 70/100/140/210/300 mm
cabeza en V
Para calzo de medida: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Peso: 138 g
Producto:
placa de centraje
Para calzo de medida: 52/ 70/100 mm
placa de centraje
Para calzo de medida: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Peso: 107 g
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.