Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.
Las ventajas de las mordazas son las siguientes:
Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.
Este artículo 23310.0060 - Mordazas Rápidas Verticales giratoria, tamaño 60 / manillas con excéntrica doble (d1: 60 mm, d2: M12) es una variante del grupo de artículos Mordazas Rápidas Verticales giratoria, tamaño 60 (EH 23310.)
Este es un modelo descatalogado. La nueva versión es con tornillo de apriete (ref. 23310.0065 y 23310.0067).
Se puede aumentar la altura usando el ajustador de altura de los cilindros EH 23310. y discos EH 1107., EH 1108. y EH 1617. Se puede reducir usando insertos.
Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:
El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.
No debe superarse la altura de apriete h1.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels