Las garras de sujeción se utilizan para bridar en dispositivos de sujeción convencionales. Incorporan un taladro fresado en el cuerpo. La profundidad del orificio debe adaptarse a la altura de sujeción deseada.
Para la versión con superficie de apoyo al suelo (croquis 1), se puede fijar un apoyo a la parte trasera de la garra redondeada (radio 22) para absorber la contrafuerza. Este apoyo puede tener forma plana, semicircular o en forma de V.
Para la versión con casquillo de posicionamiento (croquis 2), no es necesario un soporte para absorber la contrafuerza. El casquillo de posicionamiento, que deber insertarse en el dispositivo, sirve como soporte. El casquillo se suministra con el elemento de sujeción o puede pedirse por separado como accesorio.
El apriete se realiza mediante un tornillo hexagonal DIN 933 (ISO 4017).
Este artículo 23370.0145 - Elementos de Sujeción / con casquillo de posicionamiento (d1 f7: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción (EH 23370.)
Casquillo
Cuerpo
Apoyo plano
Muelle
Tornillo de fijación
El par de apriete depende de la situación de montaje específica.
La altura de sujeción se puede reducir utilizando insertos de sujeción, por ejemplo EH 22730.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels