Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.
Este artículo 23111.0836 - Casquillos para posicionar pasadores de sujeción / flotante (d1 +0,2: 20,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos para posicionar pasadores de sujeción (EH 23111.)
El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.
Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos