23111.0810 - Casquillos
para posicionar pasadores de sujeción

Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

Este artículo 23111.0810 - Casquillos para posicionar pasadores de sujeción / centraje (d1 F6: 25 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos para posicionar pasadores de sujeción (EH 23111.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
centraje
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4112, templado
d1 [mm]:
25 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23111.0810
Documentos
Casquillos
  • centraje – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 F6: 25 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Alojamiento X ±0,05: 20 mm
  • Alojamiento D2 H7: 35 mm
  • Peso: 73 g
Casquillos

Material

  • Acero inoxidable 1.4112, templado

Características

El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.

Montaje

Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23111.0810
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.