Estos casquillos para el posicionamiento de los pasadores de sujeción están montados en la contraparte.
Este artículo 23111.0868 - Casquillos de Posicionamiento para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión / (d1 F6: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Posicionamiento para pasadores de sujeción y posición, montaje a presión (EH 23111.)
El casquillo de posicionamiento a presión para colocar los pasadores de sujeción, se inserta en la mesa de la máquina o en la placa base con una ligera presión.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos