Los mandriles de bridaje y centraje, cilíndricos son ideales para su uso en matricería. Permiten sujetar piezas con un orificio en su diámetro interior y, por tanto, sin que molesten los bordes de sujeción. Los mandriles de bridaje y centraje se pueden montar, por ejemplo, en platos con ranuras o taladros, presionándolos en taladros o enroscándolos.
Permiten un posicionamiento exacto, ofrecen una exactitud de repetición precisa y logran altas fuerzas de sujeción al sujetar piezas con agujeros. Los mandriles de bridaje y centraje ofrecen la posibilidad de fijar piezas complejas sin elementos de sujeción externos para poder mecanizar estos componentes en 5 lados.
Los mandriles de bridaje y centraje, cilíndricos tienen las siguientes características:
Este artículo 23340.0612 - Mandriles de Bridaje y Centraje cilíndrico / atornillable (d1: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Mandriles de Bridaje y Centraje cilíndrico (EH 23340.)
Cuerpo
Tornillo de fijación
El mandril de bridaje y centraje se puede ajustar al correspondiente diámetro mediante torneado o fresado.
Croquis 1 - Montaje en orificio o casquillo.
Se requiere rosca para el tornillo de sujeción.
Croquis 2 – Montaje en rosca.
Tornillo de apriete para el montaje.
Retire del cuerpo.
Atornille los elementos de sujeción de centrado y apriete con la llave (SW2).
Se acciona mediante el tornillo de apriete cónico (SW1). Esto expande el cuerpo hasta 0.7 mm.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels