Las bridas excéntricas permiten una sujeción y liberación rápidas y seguras con un rango de ajuste relativamente grande y una alta fuerza de tensión. La arandela plana excéntrica permite un efecto de sujeción radial continuo en cualquier posición de sujeción. Además la brida excéntrica es autobloqueante. La brida se puede utilizar como un tope continuo retirando la arandela.
Este artículo 23410.0150 - Bridas Excéntricas / con tornillo de bloqueo () es una variante del grupo de artículos Bridas Excéntricas (EH 23410.)
Palanca de engranaje
Cuerpo
Tornillo
Bola
Bajo pedido se puede suministrar el modelo de giro a la izquierda.
Fije con el tornillo M 10 (SW 6). Asegure un par de apriete de máx. 40 Nm.
El perno roscado y la arandela son ajustables. Una vez atornillado, el retén de sujeción se puede girar fácilmente a la posición deseada. Para las ref. 23410.0050 / .0051, el engranaje ayuda a colocar la palanca de sujeción en la posición preferida.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels