Los blocajes hexagonales excéntricos se pueden utilizar para sujetar piezas de forma rápida y sencilla directamente sobre mesa de mecanizado o sobre una placa base con ranuras en T.
Estos blocajes hexagonales excéntricos con tuerca ranurada se bloquean con un tornillo prisionero en una ranura en T, por ejemplo en una mesa de trabajo. La sujeción se realiza mediante el tornillo tensor con cabeza excéntrica. El latón garantiza una sujeción suave y segura.
Los blocajes hexagonales excéntricos con tuerca ranurada tienen las siguientes características:
Este artículo 23270.0410 - Blocajes Hexagonales Excéntricos con tuerca ranurada / (Tamaño de ranura en T: 10 mm, d1: M6) es una variante del grupo de artículos Blocajes Hexagonales Excéntricos con tuerca ranurada (EH 23270.)
Tornillo excéntrico
Espiga Roscada
Cuerpo
Con tuerca ranurada
La cabeza del tornillo excéntrico puede sobresalir ligeramente del cuerpo (h1).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos