Esta brida (garra de sujeción) con mordaza blanda intercambiable se utiliza principalmente en la tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.
La mordaza blanda fabricada en latón o plástico protege de daños la pieza a mecanizar.
Este artículo 23190.0050 - Bridas con mordaza blanda intercambiable / brida plana sin mordaza blanda (Dimensión nominal b1 +0,5: 5,5 mm, l1: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con mordaza blanda intercambiable (EH 23190.)
Brida
Las mordazas blandas se instalan o desmontan con dos tornillos que se suministran junto a la pieza.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels