23330.0624 - Bridas Verticales
con escuadra y cierre de seguridad

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con mayor superficie de agarre y acabado suave para una gran facilidad de uso.

Los tornillos ajustables se suministran con arandela de sujeción.

Este artículo 23330.0624 - Bridas Verticales con escuadra y cierre de seguridad / (Dimensión nominal: 4) es una variante del grupo de artículos Bri­das Ver­ti­ca­les con escuadra y cierre de seguridad (EH 23330.)

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,4 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23330.0624
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 28,5 mm
  • b5: 43 mm
  • h1: 223 mm
  • h2: 71 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 mín.: 40 mm
  • h4 máx.: 48,5 mm
  • h5: 24 mm
  • h6: 7 mm
  • h7: 38 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 65 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 43 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,4 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 551 g
Bridas Verticales
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9005
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

  • Acero inoxidable

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado

Protector

  • Goma, negra

Mango de plástico

  • PVC, negro

Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23330.0624
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.