23330.0217 - Bridas Verticales
con base vertical y brazo de apoyo sólido

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superficie de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.

Este artículo 23330.0217 - Bridas Verticales con base vertical y brazo de apoyo sólido / (Dimensión nominal: 7) es una variante del grupo de artículos Bri­das Ver­ti­ca­les con base vertical y brazo de apoyo sólido (EH 23330.)

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
7
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
3,5 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
5,5 kN
Artículo No.:
23330.0217
Documentos
Bridas Verticales
  • Acero
  • Dimensión nominal: 7
  • Tornillo de sujeción: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 mín.: 28,5 mm
  • h4 máx.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 3,5 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2000 g
Bridas Verticales

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

  • Acero inoxidable

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado

Protector

  • Goma, negra

Montaje

El tornillo de sujeción debe soldarse al brazo de soporte en la posición deseada.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23330.0217
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.