Bri­das Ho­ri­zon­ta­le­s  con base vertical y cierre de seguridad

EH 23330.

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con mayor superficie de agarre y acabado suave para una gran facilidad de uso.

Los tornillos ajustables se suministran con arandela de sujeción.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]
h3 [mm]
h5 mín. [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 45 mm
h3 [mm]:
49 mm
h5 mín. [mm]:
14,5 mm
l1 [mm]:
206 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1,8 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
23330.1614
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 6 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 48 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 mín.: 14,5 mm
  • h5 máx.: 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • l8: 13 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1,8 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 401 g
show article view
Bridas Horizontales 
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
5
Tor­ni­llo de su­je­ción [mm]:
M8 x 65 mm
h3 [mm]:
66,5 mm
h5 mín. [mm]:
17,5 mm
l1 [mm]:
287 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23330.1615
CAD
Documentos
Bridas Horizontales 
  • Acero
  • Dimensión nominal: 5
  • Tornillo de sujeción: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 51 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 mín.: 17,5 mm
  • h5 máx.: 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 20,5 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 834 g
show article view
Bridas Horizontales 

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

  • Acero inoxidable

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado

Protector

  • Goma, negra

Mango de plástico

  • PVC, negro

Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 45 mm
Artículo No.:
23330.9005
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 45 mm
  • Peso: 38 g
Producto:
Tornillo de sujeción
Tornillo de Sujeción 
d2: M8 x 65 mm
Artículo No.:
23330.9006
CAD
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida)
  • Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero
  • d2: M8 x 65 mm
  • Peso: 57 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23330. Bridas Horizontales  – con base vertical y cierre de seguridad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.