Bri­das Com­bi­na­das con base horizontal

EH 23330.

La brida combinada combina una brida de presión - tracción y una brida vertical en una. Así no es necesario el uso de diferentes bridas. El movimiento de sujeción horizontal y vertical se logra con una simple operación utilizando un mango ergonómico. Se garantiza un posicionamiento exacto y una sujeción segura del componente.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superficie de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.

Su selección resultó en 3 aciertos

Ma­te­rial
Di­men­sión no­mi­nal
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
2
h1 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
150 mm
l5 [mm]:
55 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
1 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
1 kN
Artículo No.:
23330.4002
CAD
Documentos
Bridas Combinadas
  • Acero
  • Dimensión nominal: 2
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 34,5 mm – 39,5 mm
  • h1: 74 mm
  • h2: 62 mm
  • h3: 36 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 mín.: 25 mm
  • h5 máx.: 32 mm
  • h6: 22 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15 mm
  • l4 mín.: 5 mm
  • l4 máx.: 10 mm
  • l5: 55 mm
  • l6: 0,5 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 40 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 1 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 1 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 330 g
show article view
Bridas Combinadas
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
2 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
2 kN
Artículo No.:
23330.4003
CAD
Documentos
Bridas Combinadas
  • Acero
  • Dimensión nominal: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 mín.: 30 mm
  • h5 máx.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 mín.: 14 mm
  • l4 máx.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 2 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 2 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 714 g
show article view
Bridas Combinadas
Ma­te­rial:
Acero
Di­men­sión no­mi­nal:
4
h1 [mm]:
110 mm
l1 [mm]:
270 mm
l5 [mm]:
90 mm
Fuer­za de su­je­ción F1 [kN]:
3 kN
Fuer­za de su­je­ción F2 [kN]:
3 kN
Artículo No.:
23330.4004
CAD
Documentos
Bridas Combinadas
  • Acero
  • Dimensión nominal: 4
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 96 mm
  • b2: 29 mm
  • b3: 60 mm – 80 mm
  • h1: 110 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 55,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 mín.: 40 mm
  • h5 máx.: 50 mm
  • h6: 34 mm
  • l1: 270 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 37 mm
  • l4 mín.: 20 mm
  • l4 máx.: 30 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 14 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 50 mm
  • Fuerza de sujeción F1: 3 kN
  • Fuerza de sujeción F2: 3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1618 g
show article view
Bridas Combinadas

Material

Brida

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

  • Acero inoxidable

Empuñadura

  • plástico

Tornillo de sujeción

  • Acero, templado, galvanizado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23330. Bridas Combinadas – con base horizontal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Bridas de cierre rápido
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Toggle Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.