24580.0516 - Volantes
DIN 950 hierro fundido

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24580.0516 - Volantes DIN 950 hierro fundido / con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes DIN 950 hierro fundido (EH 24580.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
cro­quis:
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24580.0516
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios z: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 18,3 mm
  • Peso: 1025 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Indicado para manilla DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Volantes

Material

Volante

  • Hierro fundido GG

Manilla fija DIN 39 EH 24450.

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24580.0516
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.