Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.
Este artículo 24580.0451 - Volantes DIN 950 hierro fundido / sin chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma B-F/G (antes: F 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes DIN 950 hierro fundido (EH 24580.)
Volante
Manilla fija DIN 39 EH 24450.
Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels