24820.0208 - Tuercas Moleteadas
plástico

Ma­te­rial
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, negro
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24820.0208
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 10 g
Tuercas Moleteadas

Material

Casquillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico PA, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24820.0208
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.