Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
Los tornillos moleteados están fabricados de una sola pieza. La rosca se realiza hasta la cabeza y con una salida sin entalladura en el extremo de la rosca (designación A de la norma DIN). Por lo tanto, los tornillos no se pueden atornillar hasta el fondo de la cabeza.
Este artículo 24770.0176 - Tornillos Moleteados Planos DIN 653 / (d1: M10, l: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Tornillos Moleteados Planos DIN 653 (EH 24770.)
El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Pasadores de elevación con empuñadura Soporte de compensación Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados