Su selección resultó en 17 aciertos
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 mín.: 7 mm
- Peso: 16 g
show article view
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 mín.: 9 mm
- Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 mín.: 11 mm
- Peso: 58 g
show article view
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 mín.: 14,5 mm
- Peso: 116 g
show article view
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 mín.: 18 mm
- Peso: 241 g
show article view
Material:
Acero, pulido, brillante
- Acero
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 mín.: 21 mm
- Peso: 475 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- Acero inoxidable
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 mín.: 7 mm
- Peso: 16 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- Acero inoxidable
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 mín.: 9 mm
- Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- Acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 mín.: 11 mm
- Peso: 58 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- Acero inoxidable
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 mín.: 14,5 mm
- Peso: 116 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- Acero inoxidable
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 mín.: 18 mm
- Peso: 241 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 mín.: 7 mm
- Peso: 16 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 mín.: 9 mm
- Peso: 26 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 mín.: 11 mm
- Peso: 58 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 mín.: 14,5 mm
- Peso: 116 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 mín.: 18 mm
- Peso: 241 g
show article view
Material:
Aluminio, pulido
- Aluminio Al
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 mín.: 21 mm
- Peso: 475 g
show article view
Material
- Acero, pulido, brillante
- Acero inoxidable 1.4305, mate
- Aluminio, pulido
Notas
Extensión de gama del DIN 319 Forma C con versiones metálicas.
Ficha técnica EH 24561. Bolas – metálicas similares a DIN 319
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada