Estos pomos en cruz con espiga están fabricados según DIN 6335, aunque es una versión sin cavidad, evitando la retención de impurezas. De tal modo que son adecuados para todas las áreas de aplicación con altos requisitos de higiene.
Este artículo 24731.0005 - Pomos en Cruz con Espiga similar a DIN 6335, acero inoxidable / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz con Espiga similar a DIN 6335, acero inoxidable (EH 24731.)
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos