Pomos en Cruz con Es­pi­ga similar a DIN 6335, acero inoxidable A4

EH 24731.

Estos pomos en cruz con espiga están fabricados según DIN 6335, aunque es una versión sin cavidad, evitando la retención de impurezas. De tal modo que son adecuados para todas las áreas de aplicación con altos requisitos de higiene.

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24731.0105
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 73 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24731.0110
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 75 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24731.0115
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 76 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24731.0120
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 80 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24731.0125
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 132 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24731.0130
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 136 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24731.0135
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 137 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Artículo No.:
24731.0140
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 144 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24731.0145
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 152 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24731.0150
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 248 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24731.0155
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 256 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga
Ma­te­rial:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24731.0160
CAD
Documentos
Pomos en Cruz con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 263 g
show article view
Pomos en Cruz con Espiga

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable A4, pulido

Tornillo

  • Acero inoxidable A4
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24731. Pomos en Cruz con Espiga – similar a DIN 6335, acero inoxidable A4
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.