Filtro de producto
Su selección resultó en 58 aciertos
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 6,6 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 7 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 7,5 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8,1 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8,9 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 14 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 16 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 24 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 25 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 26 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 30 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 32 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 41 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 48 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 51 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 56 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 68 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 99 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 93 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 99 g
show article view
Material:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 105 g
show article view
Material
Empuñadura
Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Tornillo
Acero, cincado por galvanización
Acero inoxidable A2
Notas
Ejecuciones especiales con largos diferentes, o en latón o en acero inoxidable, pueden fabricarse bajo pedido.
Ficha técnica EH 24730. Pomos en Cruz con Espiga – DIN 6335 baquelita
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.