24640.0250 - Pomos en Cruz
DIN 6335 baquelita

Ver­sión
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24640.0250
Documentos
Pomos en Cruz
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 34 g
Pomos en Cruz

Material

Casquillo

  • Acero, cincado por galvanización

Empuñadura

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24640.0250
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.