24640.0220 - Pomos en Cruz
DIN 6335 baquelita

Ver­sión
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Latón
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artículo No.:
24640.0220
Documentos
Pomos en Cruz
  • con casquillo roscado, forma K, Latón
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 3,3 g
Pomos en Cruz

Material

Casquillo

  • Latón

Empuñadura

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24640.0220
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.