Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.
El pomo con control de par trilobular con mecanismo de par integrado permite un límite de par definido durante el apriete. Alcanzar el par da como resultado un "sobrebloqueo". Para liberar el par se transmite indefinidamente.
Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de un pomo trilobular.
Este artículo 24711.0427 - Pomos con Control de Par Trilobulares / con rosca macho (d1: 63 mm, d3: M10, l: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos con Control de Par Trilobulares (EH 24711.)
Tapa
Control de par
Empuñadura
Parte interna
Tornillo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos