24711.0323 - Pomos con Control de Par Trilobulares

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo con control de par trilobular con mecanismo de par integrado permite un límite de par definido durante el apriete. Alcanzar el par da como resultado un "sobrebloqueo". Para liberar el par se transmite indefinidamente. 

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de un pomo trilobular.

Este artículo 24711.0323 - Pomos con Control de Par Trilobulares / con rosca macho (d1: 50 mm, d3: M10, l: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos con Con­trol de Par Tri­lo­bu­la­res (EH 24711.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% - máx. [Nm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0323
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 81 g
Pomos con Control de Par Trilobulares

Material

Tapa

  • Plástico, gris claro

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Termoplástico PA-HP, reforzado con fibra de vidrio, negro, mate

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24711.0323
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.