24741.0155 - Pomos Estrella con Espiga
similar a DIN 6336, acero inoxidable A4

Estos pomos estrella con espiga están fabricados según DIN 6336, aunque es una versión sin cavidad, evitando la retención de impurezas. De tal modo que son adecuados para todas las áreas de aplicación con altos requisitos de higiene.

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Este artículo 24741.0155 - Pomos Estrella con Espiga similar a DIN 6336, acero inoxidable A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos Es­tre­lla con Es­pi­ga similar a DIN 6336, acero inoxidable A4 (EH 24741.)

Tor­ni­llo
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24741.0155
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 435 g
Pomos Estrella con Espiga

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4408, fundición de precisión, pulido

Tornillo

  • Acero inoxidable A4
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24741.0155
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.