Pomos Es­tre­lla con Es­pi­ga similar a DIN 6336, acero inoxidable

EH 24741.

Estos pomos estrella con espiga están fabricados según DIN 6336, aunque es una versión sin cavidad, evitando la retención de impurezas. De tal modo que son adecuados para todas las áreas de aplicación con altos requisitos de higiene.

Su selección resultó en 12 aciertos

Tor­ni­llo
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artículo No.:
24741.0005
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 89 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artículo No.:
24741.0010
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 87 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artículo No.:
24741.0015
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 97 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artículo No.:
24741.0020
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 93 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artículo No.:
24741.0025
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 171 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artículo No.:
24741.0030
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 172 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artículo No.:
24741.0035
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 177 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artículo No.:
24741.0040
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 187 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artículo No.:
24741.0045
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 194 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artículo No.:
24741.0050
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 343 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artículo No.:
24741.0055
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 338 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Tor­ni­llo:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artículo No.:
24741.0060
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 329 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, granallado mate

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24741. Pomos Estrella con Espiga – similar a DIN 6336, acero inoxidable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.