Pomos Es­tre­lla con Es­pi­ga plástico

EH 24750.

Su selección resultó en 200 aciertos

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24750.0343
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0353
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0363
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 27 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0373
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24750.0383
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artículo No.:
24750.0393
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 35 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0403
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0413
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 41 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0423
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24750.0433
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 46 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artículo No.:
24750.0443
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 49 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0453
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 51 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0463
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24750.0473
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 59 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Artículo No.:
24750.0483
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 64 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Artículo No.:
24750.0493
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24750.0104
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0114
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0124
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0134
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,3 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0144
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,7 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24750.0154
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0164
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
azul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0174
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • azul
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,4 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga

Material

Tapa

  • Termoplástico PA, negro similar a RAL 9005
  • Termoplástico PA, blanco similar a RAL 9019
  • Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004
  • Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016
  • Termoplástico PA, azul similar a RAL 5015

Empuñadura

  • Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005

Tornillo

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas o diferentes longitudes, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24750. Pomos Estrella con Espiga – plástico
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.