Filtro de producto
Su selección resultó en 200 aciertos
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 43 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 46 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 49 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 51 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 54 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 59 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 64 g
show article view
Más detalles
blanco
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 58 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,1 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,6 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,9 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,3 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,7 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,5 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,9 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 8,4 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9,6 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 10 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 11 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Más detalles
naranja
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Material
Tapa
Termoplástico PA, negro similar a RAL 9005
Termoplástico PA, blanco similar a RAL 9019
Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004
Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016
Termoplástico PA, azul similar a RAL 5015
Empuñadura
Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005
Tornillo
Notas
Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas o diferentes longitudes, bajo pedido.
Ficha técnica EH 24750. Pomos Estrella con Espiga – plástico
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.