24660.0763 - Pomos Estrella
DIN 6336 aleación ligera

Estos pomos en estrella se fabrican según DIN 6336.

Este artículo 24660.0763 - Pomos Estrella DIN 6336 aleación ligera / con taladro roscado, pasante, forma D (d1: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos Es­tre­lla DIN 6336 aleación ligera (EH 24660.)

Ver­sión
cro­quis
Su­per­fi­cie
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24660.0763
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 109 g
  • t2: 20 mm
Pomos Estrella

Material

Empuñadura

  • Metal ligero Al, pulido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24660.0763
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.