Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.
Este artículo 24330.0240 - Manivelas Acodadas DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79 / con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Manivelas Acodadas DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79 (EH 24330.)
Manilla
Cuerpo de la manivela
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores