24470.0712 - Tuercas de Sujeción
soldada, bilateral

Permite la utilización con las dos manos.

Este artículo 24470.0712 - Tuercas de Sujeción soldada, bilateral / (l: ~ 94,5 mm) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas de Su­je­ción soldada, bilateral (EH 24470.)

Ma­te­rial
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artículo No.:
24470.0712
Documentos
Tuercas de Sujeción
  • Acero
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Peso: 432 g
Tuercas de Sujeción

Material

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24470.0712
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.