24390.0364 - Empuñaduras Graduables
con la parte interna de acero inoxidable, con rosca macho

Empuñaduras graduables con mecanismo interno anti-óxido. Adecuadas para múltiples aplicaciones como tecnología médica, industria química, etc.

Este artículo 24390.0364 - Empuñaduras Graduables con la parte interna de acero inoxidable, con rosca macho / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con la parte interna de acero inoxidable, con rosca macho (EH 24390.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artículo No.:
24390.0364
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • negro
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Peso: 79 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Partes internas

  • Acero inoxidable 1.4305

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

La parte roscada se puede intercambiar.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24390.0364
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.