Pa­lan­cas de Su­je­ción Pla­nas Ajus­ta­bles con rosca macho

EH 24441.

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Su selección resultó en 48 aciertos

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0850
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 209 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0855
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 208 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0860
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 207 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0865
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 210 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0870
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0875
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 226 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0880
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 231 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0885
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 207 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0890
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 211 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0895
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 215 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0900
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0905
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 228 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0910
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 238 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0915
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 251 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0925
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 440 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0930
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 446 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0935
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 450 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0940
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 461 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0945
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 477 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0950
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 461 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0955
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 472 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0960
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 482 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0965
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 498 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
plata
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0970
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • plata
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 523 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado

Cubierta

  • Plástico, negro
  • Plástico, gris claro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24441. Palancas de Sujeción Planas Ajustables – con rosca macho
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.