Pa­lan­cas de Su­je­ción Pla­nas Ajus­ta­bles con rosca macho, acero inoxidable

EH 24441.

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Su selección resultó en 48 aciertos

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0650
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 205 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0655
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 206 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0660
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 209 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0665
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 211 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0670
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 217 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0675
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 223 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0680
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 232 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24441.0685
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 207 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
24441.0690
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 214 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0695
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 218 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0700
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 223 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0705
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 230 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0710
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 237 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0715
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 250 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0725
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 442 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0730
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 453 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0735
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 456 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0740
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 463 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0745
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 460 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24441.0750
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 460 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24441.0755
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 472 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24441.0760
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 482 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artículo No.:
24441.0765
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 499 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24441.0770
CAD
Documentos
Palancas de Sujeción Planas Ajustables
  • negro
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 522 g
show article view
Palancas de Sujeción Planas Ajustables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Acero inoxidable 1.4305

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Cubierta

  • Plástico, negro
  • Plástico, gris claro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24441. Palancas de Sujeción Planas Ajustables – con rosca macho, acero inoxidable
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.