Filtro de producto
Su selección resultó en 69 aciertos
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 63 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 195 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 80 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 205 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 16 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Peso: 277 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 20 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: 110 mm
Peso: 282 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 25 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 283 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 287 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 298 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 302 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 312 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
Peso: 320 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 32 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Peso: 422 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 40 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Peso: 435 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 50 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Peso: 446 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 63 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Peso: 461 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
l1 : 80 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
Peso: 486 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 40 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: 138 mm
Peso: 772 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 50 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Peso: 792 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 63 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Peso: 826 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Material:
Acero, pavonado
Más detalles
con rosca macho – croquis 2, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
l1 : 80 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
Peso: 859 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : 21 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t mín.: 11 mm
Peso: 91 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t mín.: 11 mm
Peso: 89 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : 24 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t mín.: 14 mm
Peso: 159 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t mín.: 14 mm
Peso: 153 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
d1 : 28 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t mín.: 17 mm
Peso: 255 g
show article view
Material
Empuñadura
Acero, pavonado
Acero inoxidable 1.4305, mate
Partes internas
Acero, pavonado, calidad 5.8
Acero inoxidable 1.4305, mate
Bola
Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Tornillo
Acero, pavonado, calidad 5.8
Acero inoxidable 1.4305
Notas
La parte roscada puede cambiarse.
Procedimiento
Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.
Ficha técnica EH 24440. Brazos de Fijación Graduables
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada