Asas en U plástico

EH 24320.

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ma­te­rial
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
21 mm
h [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24320.0210
CAD
Documentos
Asas en U
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d: M6
  • b: 21 mm
  • h: 36 mm
  • l2: 107 mm
  • l3: 79 mm
  • s: 6 mm
  • t: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24320.0220
CAD
Documentos
Asas en U
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24320.0230
CAD
Documentos
Asas en U
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
Artículo No.:
24320.0240
CAD
Documentos
Asas en U
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 59 g
show article view
Asas en U

Material

Casquillo

  • Latón

Empuñadura

  • Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio, negro

Montaje

Montaje por la parte posterior.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24320. Asas en U – plástico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada