Filtro de producto
Su selección resultó en 30 aciertos
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M5
Peso: 258 g
show article view
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M5
Peso: 293 g
show article view
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M5
Peso: 345 g
show article view
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M6
Peso: 455 g
show article view
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M6
Peso: 542 g
show article view
Versión:
acero inoxidable, pulido
Material:
acero inoxidable, pulido
Más detalles
acero inoxidable, pulido
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Para tornillo de cabeza redonda: M6
Peso: 651 g
show article view
Material
Empuñadura
Aluminio, estampado, brillante, rectificado
Aluminio, revestido de plástico, similar a RAL 9005, negro
acero inoxidable, pulido
Montaje
Montaje por la parte frontal por medio de un tornillo cilíndrico.
Ficha técnica EH 24300. Asas en U – montaje frontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.