Asas Tu­bu­la­res rectas

EH 24321.

Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas.

Su selección resultó en 38 aciertos

Color
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artículo No.:
24321.0430
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 mín.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Peso: 290 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0435
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Peso: 340 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0440
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Peso: 360 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0445
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Peso: 390 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0450
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Peso: 417 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0455
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Peso: 440 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0460
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Peso: 495 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0465
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Peso: 500 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0470
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Peso: 320 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0475
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Peso: 381 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0480
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Peso: 407 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0485
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Peso: 440 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0490
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Peso: 500 g
show article view
Asas Tubulares
Color:
negro similar a RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0495
Documentos
Asas Tubulares
  • negro similar a RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Peso: 570 g
show article view
Asas Tubulares

Material

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado
  • Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate

Semi-soporte

  • Zamak
  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Tapa

  • Plástico, gris claro

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24321. Asas Tubulares – rectas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.