23020.0146 - Tuercas para Ranuras en T
alargada

Las tuercas para ranuras en T "alargadas" son, en comparación con la versión según DIN 508, de un diseño extendido y son particularmente adecuadas para el montaje en la cruz de la ranura.

Este artículo 23020.0146 - Tuercas para Ranuras en T alargada / (Tamaño de ranura en T: 14 mm, d: M6) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T alargada (EH 23020.)

Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23020.0146
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Sistema: V70
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 91 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23020.0146
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.