22540.0421 - Espiga Roscada
DIN 6332 con vástago de presión

Las espigas roscadas son tornillos de sujeción que pueden transmitir fuerzas directamente a través del vástago de presión. La superficie de presión del vástago de presión de la versión de acero está templada.

Para sujetar superficies sensibles, se pueden colocar almohadillas de empuje EH 22560. (DIN 6311 y versión baja) en el vástago de presión. El anillo de resorte de la almohadilla de empuje logra una conexión entre la espiga roscada y la almohadilla de empuje que se puede soltar con la mano.

Estas espigas roscadas con vástagos de presión se caracterizan especialmente por el radio adicional "r" en el vástago de presión (optimización en comparación con DIN 6332), lo que hace que el montaje en la placa de empuje sea mucho más fácil.

El diámetro del vástago de presión de las espigas roscadas es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, por lo que también se pueden atornillar en el lado del pasador.

Este artículo 22540.0421 - Espiga Roscada DIN 6332 con vástago de presión / con hexágono interior (IS) (d1: M12, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Es­pi­gas Ros­ca­das DIN 6332 con vástago de presión (EH 22540.)

Ver­sión
Ma­te­rial
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22540.0421
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 36 g
Espiga Roscada

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22540.0421
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.